Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 125 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 81,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 113,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial > C5 Masse 1,028 kg
PERFORMANCE PRODUIT C0 - Capacité Charge Statique 44,1 kN f0 - Coefficient 14.5 N lim - Vitesse limite Mécanique 50 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 350 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,104 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,896 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,404 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,702 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,41 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 78 mm da max - Diamètre max épaulement BI 81,4 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 117 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors