Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 26 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 100 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 122 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,35 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 75,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 54,3 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,34 kN f0 - Coefficient 14.8 N ref - Vitesse thermique de référence 5500 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 7400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,595 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 6,405 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,916 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,958 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 89 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 131 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors