Retour

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 100 mm
Diamètre Extérieur (D) 180 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 34 mm
Diamètre ext. bague int. d1 119 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 162,4 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 2,1 mm
Classe de Jeu Radial C3
Masse 3,17 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 121 kN
Capacité Charge Statique (C0) 93,2 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 3,55 kN
Coefficient f0 14.4
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 2400 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -30 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 111 mm
Diamètre maxi épaulement BI (da max) 119 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 169 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 2 mm
Product classification image
Calcul factors image