Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 15 mm D - Diamètre Extérieur 42 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 22,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 36,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,084 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 12 kN C0 - Capacité Charge Statique 5,4 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,25 kN f0 - Coefficient 12.3 N lim - Vitesse limite Mécanique 13000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 2,558 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,442 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,447 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,724 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,365 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 20 mm da max - Diamètre max épaulement BI 22,6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 37 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors