Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joint frottant d'un côté
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 0,115 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 15 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 6,55 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,51 kN |
| f0 - Coefficient | 12.2 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 11000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -25 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 22 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 25 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 42 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |