Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure pour anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 46,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 70,1 mm a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 76,81 mm b min - Largeur mini rainure 1,9 mm b max - Largeur max rainure 2,2 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,446 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 35,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 19,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,87 kN f0 - Coefficient 13.2 N ref - Vitesse thermique de référence 9900 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 14000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,069 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,931 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,066 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,033 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,384 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 43 mm da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 72 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 0 mm
Industry Calcul Factors