Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm |
a min - Position mini rainure | 3,07 mm |
a max - Position max rainure | 3,28 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
rNs - Rayon mini de Raccordement | 0,5 mm |
D3 - Diamètre max fond de la rainure | 86,79 mm |
b min - Largeur mini rainure | 2,7 mm |
b max - Largeur max rainure | 3 mm |
r0 max - Rayon max fond de rainure | 0,6 mm |
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 96,5 mm |
f - Epaisseur anneau d'arrêt | 2,46 mm |
Référence du segment d'arrêt | R90 |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 0,63 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 45 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 24 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 1,83 kN |
f0 - Coefficient | 13.2 |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 7800 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 150 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 48 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 82 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment | 0,5 mm |
Ca min - Position mini segment | 5,43 mm |
Ca max - Position max segment | 5,74 mm |
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt | 98 mm |