Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 96,8 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3,28 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 106,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,46 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,814 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 58,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 32 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,5 kN f0 - Coefficient 13.1 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7000 tr/min
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm da max - Diamètre max épaulement BI 61,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm
Industry Calcul Factors