Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 96,8 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 106,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,46 mm Référence du segment d'arrêt R100 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,814 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 58,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 32 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,5 kN f0 - Coefficient 13.1 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Ca min - Position mini segment 5,43 mm Ca max - Position max segment 5,74 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 108 mm
Industry Calcul Factors