• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6313NRC3 - SNR

6313NRC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure82,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure123,7 mm
a min - Position mini rainure4,65 mm
a max - Position max rainure4,9 mm
Ca min - Position mini segment7,37 mm
Ca max - Position max segment7,72 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure135,23 mm
b min - Largeur mini rainure3,1 mm
b max - Largeur max rainure3,4 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé149,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,77 mm
Référence du segment d'arrêtR140
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,077 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique97,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique59,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,7 kN
f0 - Coefficient13.2
N ref - Vitesse thermique de référence6400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,071 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,929 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,072 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,036 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,384 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt152 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image