Roulement rigide à billes, contact radial, cage massive, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 95 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 200 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 45 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 5,67 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 169 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 119 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 4,45 kN |
| f0 - Coefficient | 13.3 |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 108 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 187 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |