Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6319ZZ/5K - NTN

6319ZZ/5K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,67 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique169 kN
C0 - Capacité Charge Statique119 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,65 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI108 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE187 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image