Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6409ZZ/5K - NTN

6409ZZ/5K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique85,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique45 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,5 kN
f0 - Coefficient12.1
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image