Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6902LLUNR/2AS - NTN

6902LLUNR/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
a min - Position mini rainure1,15 mm
a max - Position max rainure1,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure26,7 mm
b min - Largeur mini rainure0,95 mm
b max - Largeur max rainure1,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,25 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé30,8 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt0,85 mm
Référence du segment d'arrêtR28
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,016 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,05 kN
C0 - Capacité Charge Statique2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,157 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
da max - Diamètre max épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE26 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,3 mm
Ca min - Position mini segment2 mm
Ca max - Position max segment2,15 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image