• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6952 - NTN

6952

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse13,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique245 kN
C0 - Capacité Charge Statique280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,9 kN
f0 - Coefficient16.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI271 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE349 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image