Roulements à billes à contact oblique haute précision

7000CVUJ74 - SNR

7000CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure14,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure21,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure23,22 mm
a - Position Point Application Charges6 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,018 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,16 kN
f0 - Coefficient11.945
Constante d'enfoncement K2.48
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,025 kN
Rigidité axiale18 N/µm
Rigidité radiale102 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile97000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse64000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,722 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,278 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,533 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,767 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,372 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE23,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE23,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image