Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7000UADG/GLP42 - NTN

7000UADG/GLP42

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure15,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure14 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure20,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure22,9 mm
a - Position Point Application Charges8,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,019 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,4 kN
f0 - Coefficient13
N lim - Vitesse limite Lubrification huile92100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse57000 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,02 kN
Rigidité axiale32,2 N/µm
Rigidité radiale70 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE23,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE24,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image