Roulements à billes à contact oblique haute précision

7003HVUJ84 - SNR

7003HVUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure22,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure29,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure31,97 mm
a - Position Point Application Charges9 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,25 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
f0 - Coefficient14.8
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,17 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,838 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,162 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,309 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,655 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image