• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7005HVUJX4A - SNR

7005HVUJX4A

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure40,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,05 mm
a - Position Point Application Charges14 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,48 kN
f0 - Coefficient14.931
Constante d'enfoncement K0
Niveau de préchargeX
Rigidité axiale0 N/µm
Rigidité radiale0 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile44000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse29000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,301 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,699 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,524 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,762 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image