• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7006CVDUJ84 - SNR

7006CVDUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure46,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure50,93 mm
a - Position Point Application Charges12 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,112 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,53 kN
f0 - Coefficient14.9
Constante d'enfoncement K1.52
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,25 kN
Rigidité axiale43 N/µm
Rigidité radiale249 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile41000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse27000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,701 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,299 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,792 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,896 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image