• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7006HVUJX4A - SNR

7006HVUJX4A

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure46,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure50,42 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,112 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,62 kN
f0 - Coefficient15.112
Constante d'enfoncement K0
Niveau de préchargeX
Rigidité axiale0 N/µm
Rigidité radiale0 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile38000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse25000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,781 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,219 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,811 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,906 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image