Roulements à billes à contact oblique haute précision

7007CVDBJ74 - SNR

7007CVDBJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure53,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57,98 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,66 kN
f0 - Coefficient15
Constante d'enfoncement K1.43
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,1 kN
Rigidité axiale49 N/µm
Rigidité radiale278 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile36000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse24000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,735 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,265 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,957 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,979 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image