Roulements à billes à contact oblique haute précision

7007UG/GNP4 - NTN

7007UG/GNP4

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure44,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure42,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure52,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57 mm
a - Position Point Application Charges21,1 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique20,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique13,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17700 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,235 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image