Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7008CVDUJ74 - SNR

7008CVDUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure59 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure63,34 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,185 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique16,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,76 kN
f0 - Coefficient15.4
Constante d'enfoncement K1.32
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,11 kN
Rigidité axiale55 N/µm
Rigidité radiale312 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile32000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse21000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,722 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,278 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,666 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,333 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,429 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image