• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7010UADG/GMP42 - NTN

7010UADG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure60,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure58 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure69,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure74,3 mm
a - Position Point Application Charges23,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,26 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique28,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,9 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile25200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15600 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,51 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE75,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image