• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7015CVUJ84 - SNR

7015CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur115 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure87,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure108,36 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,64 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique47,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,55 kN
f0 - Coefficient15.886
Constante d'enfoncement K0.96
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,76 kN
Rigidité axiale147 N/µm
Rigidité radiale743 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,668 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,332 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,862 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,931 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE108 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE108 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image