Roulements à billes à contact oblique haute précision

7017CVUJ84 - SNR

7017CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure99,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure115,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure122,49 mm
a - Position Point Application Charges25 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,89 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique60,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique58,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3 kN
f0 - Coefficient15.881
Constante d'enfoncement K0.98
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,94 kN
Rigidité axiale164 N/µm
Rigidité radiale816 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,227 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,773 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,849 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,925 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE123 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE123 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image