• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7019CVUJ74 - SNR

7019CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur145 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure110,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure129,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure136,61 mm
a - Position Point Application Charges28 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique73,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique73,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,55 kN
f0 - Coefficient15.878
Constante d'enfoncement K0.93
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,39 kN
Rigidité axiale113 N/µm
Rigidité radiale656 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9600 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,225 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,775 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,84 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,92 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI103,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE136,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE136,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image