• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7019HVUJ74 - SNR

7019HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur145 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure110,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure129,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure136,61 mm
a - Position Point Application Charges40 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique69,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique69,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,55 kN
f0 - Coefficient16.066
Constante d'enfoncement K0.44
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,61 kN
Rigidité axiale270 N/µm
Rigidité radiale578 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,304 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,696 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,854 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,927 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI103,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE136,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE136,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image