• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7020CVUJ84 - SNR

7020CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure115,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure134,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure141,51 mm
a - Position Point Application Charges29 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique75,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique77,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,7 kN
f0 - Coefficient16
Constante d'enfoncement K0.91
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,19 kN
Rigidité axiale192 N/µm
Rigidité radiale954 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9200 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,718 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,282 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,176 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,088 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI108,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI108,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE141,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image