Roulements à billes à contact oblique haute précision

7024CVUJ84 - SNR

7024CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure139,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure160,6 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure168,91 mm
a - Position Point Application Charges34 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse2,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique100 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,75 kN
f0 - Coefficient16.103
Constante d'enfoncement K0.84
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,58 kN
Rigidité axiale227 N/µm
Rigidité radiale1139 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7700 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,207 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,793 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,481 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,241 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI130 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE170 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE170 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image