• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7028HVUJ74 - SNR

7028HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure162,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure198,094 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure187,423 mm
a - Position Point Application Charges57 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse3,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique128 kN
C0 - Capacité Charge Statique144 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,1 kN
f0 - Coefficient16.235
Constante d'enfoncement K0.38
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge1,65 kN
Rigidité axiale450 N/µm
Rigidité radiale949 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,271 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,729 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,383 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,192 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,447 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI150 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI150 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE200 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE200 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image