• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71901CVUJ74 - SNR

71901CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure15,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure19,6 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure21,13 mm
a - Position Point Application Charges5 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,011 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,09 kN
f0 - Coefficient13.034
Constante d'enfoncement K2.37
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,015 kN
Rigidité axiale15 N/µm
Rigidité radiale88 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile97000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse64000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,361 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,639 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,343 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,672 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE21,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE21,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image