Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
D - Diamètre Extérieur | 30 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 7 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 21 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 26,6 mm |
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure | 28,22 mm |
a - Position Point Application Charges | 7 mm |
α - Angle de contact | 15 ° |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
Classe de précision | P4 |
Masse | 0,017 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 4,7 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 2,7 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,16 kN |
f0 - Coefficient | 12.709 |
Constante d'enfoncement K | 2.12 |
Niveau de précharge | 8 |
Valeur de la précharge | 0,075 kN |
Rigidité axiale | 32 N/µm |
Rigidité radiale | 164 N/µm |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 74000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 49000 tr/min |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 5,872 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 8,128 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,419 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 5,841 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 19,5 mm |
db min - Diamètre mini épaulement BI | 19,5 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 27,5 mm |
Db max - Diamètre max épaulement BE | 27,5 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 0,3 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,3 mm |