Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 17 mm D - Diamètre Extérieur 30 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 7 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 21 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 26,6 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 28,22 mm a - Position Point Application Charges 9 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Classe de précision P4 Masse 0,017 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 4,45 kN C0 - Capacité Charge Statique 2,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,16 kN f0 - Coefficient 12.91 Constante d'enfoncement K 1 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,04 kN Rigidité axiale 48 N/µm Rigidité radiale 104 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 68000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 45000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,942 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,058 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,859 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,93 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 19,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 19,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 27,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 27,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,3 mm
Industry Calcul Factors