Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 37 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 9 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 25,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 31,9 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 34,02 mm a - Position Point Application Charges 8 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Classe de précision P4 Masse 0,036 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 7,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 4,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,27 kN f0 - Coefficient 14.037 Constante d'enfoncement K 1.9 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,035 kN Rigidité axiale 26 N/µm Rigidité radiale 150 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 61000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 40000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,29 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,71 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,829 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,915 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 22,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 22,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 34,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 34,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,3 mm
Industry Calcul Factors