• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71904CVUJ74 - SNR

71904CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure25,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure31,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure34,02 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,036 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,27 kN
f0 - Coefficient14.037
Constante d'enfoncement K1.9
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale26 N/µm
Rigidité radiale150 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile61000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse40000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,29 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,71 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,829 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,915 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE34,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE34,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image