• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71905HVUJ84 - SNR

71905HVUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure30,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure37,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure39,8 mm
a - Position Point Application Charges12 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,041 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,31 kN
f0 - Coefficient14.844
Constante d'enfoncement K0.79
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,18 kN
Rigidité axiale69 N/µm
Rigidité radiale148 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile48000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse31000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,421 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,579 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,025 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,513 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image