• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71911CVUJ84 - SNR

71911CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure63,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure71,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure75,19 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,181 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique18,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique16,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,91 kN
f0 - Coefficient16.346
Constante d'enfoncement K1.24
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,28 kN
Rigidité axiale86 N/µm
Rigidité radiale433 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,427 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,573 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,35 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,675 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,449 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI60,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI60,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image