Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71912HVUJ74 - SNR

71912HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure76,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure80,19 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,195 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique18 kN
C0 - Capacité Charge Statique17,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1 kN
f0 - Coefficient16.653
Constante d'enfoncement K0.55
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,15 kN
Rigidité axiale136 N/µm
Rigidité radiale292 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,473 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,527 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,067 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,034 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,455 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image