Roulements à billes à contact oblique haute précision

71913CVUJ84 - SNR

71913CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure73,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure81,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure85,19 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,21 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,04 kN
f0 - Coefficient16.66
Constante d'enfoncement K1.14
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,3 kN
Rigidité axiale96 N/µm
Rigidité radiale487 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile23000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,932 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,069 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,762 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,381 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,455 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI70,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI70,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE84,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE84,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image