Roulements à billes à contact oblique haute précision

71928HVUJ74 - SNR

71928HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure156 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure174,02 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure180,877 mm
a - Position Point Application Charges50 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique100 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,4 kN
f0 - Coefficient16.81
Constante d'enfoncement K0.36
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge1,14 kN
Rigidité axiale419 N/µm
Rigidité radiale882 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6400 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)13,299 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)15,701 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,866 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,433 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,459 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI148,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI148,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE181,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE181,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image