• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7201HG1UJ74 - SNR

7201HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,31 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure26,02 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure28,55 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8 kN
C0 - Capacité Charge Statique4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
f0 - Coefficient12.513
Constante d'enfoncement K1.03
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,07 kN
Rigidité axiale56 N/µm
Rigidité radiale120 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile66000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse43000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,774 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,226 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,473 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,737 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,377 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI16,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI16,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image