Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 14 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 28,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 38,55 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 42,7 mm a - Position Point Application Charges 15 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,105 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 14,9 kN C0 - Capacité Charge Statique 8,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,39 kN f0 - Coefficient 13.6 Constante d'enfoncement K 0.83 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,41 kN Rigidité axiale 91 N/µm Rigidité radiale 189 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 43000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 28000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,319 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 6,681 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,026 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,013 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,393 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 25,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 25,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 41,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 41,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors