Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7206CG1UJ74A - SNR

7206CG1UJ74A

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure40,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure52,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure56,44 mm
a - Position Point Application Charges14 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique24,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,86 kN
f0 - Coefficient13.961
Constante d'enfoncement K1.54
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,13 kN
Rigidité axiale50 N/µm
Rigidité radiale279 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile36000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse23000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,2 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,8 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,636 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,318 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image