Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 17 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 47,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 60,55 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 66,21 mm a - Position Point Application Charges 16 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4 Masse 0,29 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 32,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 21,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,16 kN f0 - Coefficient 13.946 Constante d'enfoncement K 1.42 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,53 kN Rigidité axiale 61 N/µm Rigidité radiale 335 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 31000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 19500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,196 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,804 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,621 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,311 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 42 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 42 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 65 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 65 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors