Roulements à billes à contact oblique haute précision

7207HG1UJ74 - SNR

7207HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure47,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure60,55 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure65,57 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,29 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique30,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique20,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,16 kN
f0 - Coefficient14.246
Constante d'enfoncement K0.67
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,28 kN
Rigidité axiale141 N/µm
Rigidité radiale297 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,276 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,724 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,644 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,322 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,406 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE65 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image