• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7216CG1UJ74 - SNR

7216CG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure100,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure119,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure129,996 mm
a - Position Point Application Charges28 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse1,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique91,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique77,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,95 kN
f0 - Coefficient14.752
Constante d'enfoncement K1.12
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,58 kN
Rigidité axiale112 N/µm
Rigidité radiale636 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,245 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,755 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,613 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,807 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI90 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI90 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE130 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE130 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image