Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7218HG1UJ74 - SNR

7218HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure113,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure136,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure149,7 mm
a - Position Point Application Charges44 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse2,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique100 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,95 kN
f0 - Coefficient14.9
Constante d'enfoncement K0.5
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge1,16 kN
Rigidité axiale302 N/µm
Rigidité radiale642 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7600 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,291 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,709 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,478 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,739 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI100 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI100 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE150 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE150 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image