• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7220HG1UJ74 - SNR

7220HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure34 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure127,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure153 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure168 mm
a - Position Point Application Charges50 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de précisionP4
Masse3,23 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique141 kN
C0 - Capacité Charge Statique121 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,7 kN
f0 - Coefficient14.821
Constante d'enfoncement K0.5
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge1,4 kN
Rigidité axiale320 N/µm
Rigidité radiale682 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,849 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,151 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,363 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,682 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI112 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI112 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE168 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE168 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image